![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Aντικεραυνικό T2 40ΚΑ 1P- 1 στοιχείου
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Aντικεραυνικό T2 40ΚΑ 1P- 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412240
EAN.
3414970517623
Αντικεραυνικά Τύπου Τ2 Imax 40 kA/πόλο - Mέσης Eνέργειας. Up: 1,7 kV - In: 20 kA/πόλο. Συστήματα γείωσης: TT, TNS, ΤΝC. Αρ. Πόλων : 1P. Aρ. στοιχείων : 1 στοιχείoυ.
Εγγύηση 2 χρόνια
48,84 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level | 1.7 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 1 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ