![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412299-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ2 40ΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ2 40ΚΑ
ΚΩΔ. 412299
EAN.
3414970517906
Ανταλλακτικά Φυσίγγια Για αντικεραυνικά τύπου T2 - 40 kA αρ. καταλ. 4 122 16/17/40/41/43/46/47/66/67.
Εγγύηση 2 χρόνια
33,35 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.7 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ