![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Aντικεραυνικό Τ1+T2 25ΚΑ 1P+N με βοηθητική επαφή
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Aντικεραυνικό Τ1+T2 25ΚΑ 1P+N με βοηθητική επαφή
ΚΩΔ. 412281
EAN.
3414970517265
Αντικεραυνικά Τύπου T1+T2 Iimp 25 kA/πόλο. Up: 1,5 kV - Uc: 350 V A.C. Συστήματα γείωσης: TT, TNS, ΤΝC.Αρ. Πόλων : 1P + N. Itotal (10/350) : 50 kA. Δυνατότητα Τηλε-ένδειξης : Nαι. Aρ. στοιχείων : 4 στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
861,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 350 V |
Voltage protection level | 2.5 kV |
Voltage protection level L-N | 1.5 kV |
---|---|
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 4 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | Yes |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ