![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412303-LEGRAND-1000.jpg)
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1+Τ2 12,5ΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA
Legrand
Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1+Τ2 12,5ΚΑ
ΚΩΔ. 412303
EAN.
3414970517524
Ανταλλακτικά Φυσίγγια Για αντικεραυνικά τύπου T1+T2 - 12,5 kA αρ. καταλ. 4 122 70/73/76/77.
Εγγύηση 2 χρόνια
71,25 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level L-N | 2.1 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ