Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Aντικεραυνικό Τ1+T2 12,5ΚΑ 1P- 1 στοιχείου

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA Legrand

Aντικεραυνικό Τ1+T2 12,5ΚΑ 1P- 1 στοιχείου

ΚΩΔ. 412270 EAN. 3414970517364

Αντικεραυνικά Τύπου T1 + Τ2 Iimp 12,5 kA/πόλο - Imax: 60 kA/πόλο. Up: 1,5 kV - Uc: 320 V A.C. Συστήματα γείωσης:TT, TNS, ΤΝC.Αρ. Πόλων :1P. Itotal (10/350) :12.5kA. Δυνατότητα Τηλε-ένδειξης : Nαι.Aρ. στοιχείων : 1 στοιχείου.

Εγγύηση 2 χρόνια
82,30 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Number of conductors (without earthing) 1
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level 1.9 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 1 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
412220.dwg dwg (0.18 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-AT 5098 (0.22 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες