![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078880-LEGRAND-1000.jpg)
Αντιβακτηριδιακό πλαίσιο Mosaic - IP 44 - 2-στοιχεία
MOSAIC
Legrand
Αντιβακτηριδιακό πλαίσιο Mosaic - IP 44 - 2-στοιχεία
ΚΩΔ. 078880
EAN.
3245060788803
Mosaic™ ειδικά πλαίσια, αντιμικροβιακά-2 στοιχείων- λευκό αντιβακτηριδιακό- ΙΡ44 αδιάβροχο
Εγγύηση 2 χρόνια
22,59 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 90 mm |
Height | 93 mm |
Depth | 18 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/016/23
(3.48 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ