![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048959-WEB-R.jpg)
Ανιχνευτής κίνησης οροφής Mosaic IR 360 μέγιστου ύψους
MOTION SENSOR
Legrand
Ανιχνευτής κίνησης οροφής Mosaic IR 360 μέγιστου ύψους
ΚΩΔ. 048959
EAN.
3414971267466
Για Xώρους με Mεγάλο Ύψος Ανίχνευση IR 360 0 . Εμβέλεια: Ø 40 m. Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 15 m. Σύνδεση με ουδέτερο. IP 40 (IP 55 με την προσαρμογή του εξαρτήματος στεγανοποίησης που περιέχεται στη συσκευασία).
Εγγύηση 2 χρόνια
239,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | Yes |
Optimum mounting height | 15 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | Yes |
Max. reach sideways | 40 m |
Max. reach frontally | 40 m |
Diameter reach on floor | 40 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | Yes |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-50 Hz |
---|---|
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 1 s |
Max. duty cycle | 0.1 min |
Switch-off delay | 10 s |
Switching-on delay | 1 s |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Pivoting range sensor, horizontal | 0-0 ° |
Pivoting range sensor, vertical | 0-0 ° |
Response value luminosity | 0-2000 lx |
Max. switching power | 2400 W |
Temperature | -30-35 °C |
Number of switching zones | 1 |
Max. starting current | 80 A |
Control current | 1.37 mA |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 88 mm |
Height | 112 mm |
Depth | 112 mm |
Built-in depth | 63 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -30-35 °C |
Storage temperature | -30-50 °C |
Standby consumption | 3.473 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Rigid |
Label space/information surface | No |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Entry membrane gland type | Rigid to cut |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ