Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ανιχνευτής κίνησης ΜΙΝΙ DALI εμβέλειας 9 m

MOTION SENSOR Legrand

Ανιχνευτής κίνησης ΜΙΝΙ DALI εμβέλειας 9 m

ΚΩΔ. 048953 EAN. 3414971267343

Διακριτικοί Aνιχνευτές - για Γραφεία Ανίχνευση IR 360 0 . Εμβέλεια: Ø 9 m.Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,8 m. IP 40. Τοποθετούνται απευθείας στην ψευδοροφή επίτοιχα ή σε συνδυασμό με φωτιστικό με το κατάλληλο εξάρτημα (παραδίδεται).

Εγγύηση 2 χρόνια
135,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Sensor type Passive infrared
With DALI interface Yes
Constant light control Yes
HVAC-control No
Forced switch off No
Animal zone No
Creep-under protection No
Background monitoring No
Networkable Yes
Optimum mounting height 2.8 m
Staircase light controller Yes
Bridging switch Yes
Max. reach sideways 7 m
Max. reach frontally 7 m
Diameter reach on floor 7 m
Suitable for wireless transmission No
Remote operation Yes
Supplied remote control Yes
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
With signal unit No
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element Yes
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK05
Voltage type AC
Frequency 50-50 Hz
Nominal voltage 230-230 V
Min. switch-on time 1 s
Max. duty cycle 0.1 min
Switch-off delay 10 s
Switching-on delay 1 s
Detection angle horizontal 360-360 °
Pivoting range sensor, horizontal 0-0 °
Pivoting range sensor, vertical 0-0 °
Response value luminosity 0-2000 lx
Max. switching power 2400 W
Temperature -10-35 °C
Number of switching zones 10
Max. starting current 80 A
Control current 2.67 mA
Substation input Yes
With alarm function No
With acoustic sensor No
Width 28 mm
Height 33 mm
Depth 30 mm
Built-in depth 30 mm
With connection cable No
Connection cable length 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-35 °C
Storage temperature -10-50 °C
Standby consumption 3.547 mA
Mandatory neutral Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Rigid
Label space/information surface No
Maximum Input cable diameter 2.5 mm
Entry membrane gland type Rigid to cut

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000104982EN_4.pdf pdf (2.65 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
1 έντυπο
Firmware ειδικής χρήσης