![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/363211-BTICINO-1000.jpg)
Aναλογικής τεχνολογίας Κit με θυροτηλέφωνο Sprint και μπουτονιέρα Linea 2000, για μονοκατοικία
SPRINT
Bticino
Aναλογικής τεχνολογίας Κit με θυροτηλέφωνο Sprint και μπουτονιέρα Linea 2000, για μονοκατοικία
ΚΩΔ. 363211
EAN.
8012199527017
Aναλογικής τεχνολογίας Κit με θυροτηλέφωνο Sprint και μπουτονιέρα Linea 2000 aluminium,, για μονοκατοικία
Εγγύηση 2 χρόνια
196,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With video | No |
---|---|
Number of indoor stations | 1 |
Number of outdoor stations | 1 |
Number of call buttons | 1 |
Installation technique | Multi-wire system |
Mounting method indoor station | Flush-mounted |
Colour indoor station | White |
Mounting method outdoor station | Flush-mounted |
Material outdoor station | Aluminium |
Colour outdoor station | Grey |
Expandable to max. number of indoor stations | 3 |
Expandable to max. number of outdoor stations | 0 |
Picture system | PAL |
Can be connected to smartphone | No |
Internal communication | No |
Hands free | No |
With day/night function | No |
Zoom, pan/tilt function | No |
With memory function | No |
Manual adjustable camera | No |
Label space/information surface | Yes |
Hearing aid compatible | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 90 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 60 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -20-55 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 12-270 V |
Supply current | 0.25-4 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Sound level | 82 dB |
Standby consumption | 250 mA |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 0.28-1.5 mm² |
Fitted with USB plug | No |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Additional unit | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Door entry system with mobile application | No |
Number of ringtones | 16 |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Screen resolution | Not applicable |
Screen brightness setting | No |
Screen contrast setting | No |
Memory video function | No |
Camera type | Not applicable |
Communication rank type | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ