![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/334202-BTICINO-1000.jpg)
Θυροτηλέφωνο Sprint για αναλογικές εγκαταστάσεις και ψηφιακά συστήματα.
SPRINT
Bticino
Θυροτηλέφωνο Sprint για αναλογικές εγκαταστάσεις και ψηφιακά συστήματα.
ΚΩΔ. 334202
EAN.
8012199232331
Θυροτηλέφωνο Sprint για αναλογικές εγκαταστάσεις και ψηφιακά συστήματα.
Εγγύηση 2 χρόνια
45,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Installation technique | Multi-wire system |
---|---|
Mounting method | Wall surface mounted |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 101 mm |
Height | 216 mm |
Depth | 56 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.035-0.035 A |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 3.5 mA |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible |
With complemantary luminous signal | Yes |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | No |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Door entry system with mobile application | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ