![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014601_pw_96416.jpg)
Αμπερόμετρο Τετράγωνο 68 x 68 mm Σύνδεση μέσω μετασχηματιστών έντασης εξόδου 0-5A
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΑΣ
Legrand
Αμπερόμετρο Τετράγωνο 68 x 68 mm Σύνδεση μέσω μετασχηματιστών έντασης εξόδου 0-5A
ΚΩΔ. 014601
EAN.
3245060146016
Αμπερόμετρο Τετράγωνο 68 x 68 mm Σύνδεση μέσω μετασχηματιστών έντασης εξόδου 0-5Α Η κάρτα ένδειξης προσφέρεται σε ξεχωριστό κωδικό
Εγγύηση 2 χρόνια
59,72 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-5 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 68 mm |
Height | 68 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ