Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο 0-400Α

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΑΣ Legrand

Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο 0-400Α

ΚΩΔ. 014618 EAN. 3245060146184

Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο Κλίμακα: 0 - 400 Α -Για αμπερόμετρο, αρ. καταλ. 146 01

Εγγύηση 2 χρόνια
12,36 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Unit of measurement Ampere
Initial value scale 0
Nominal end value of the scale 400
Overcurrent scale No
Width meter scale 68 mm
Height meter scale 45 mm
Max. needle deflection 45 °
Mounting method Other

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
014618.dwg dwg (0.1 Mo)
3D Autocad
014610.dwg dwg (0.1 Mo)