![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-363915-WEB-R.jpg)
Smart Kit Classe 300EOS with Netatmo + LINEA 3000 black
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-363926-WEB-EMB-R.jpg)
Smart Kit Classe 300EOS with Netatmo Black + L3000 Black, 2 καλωδίων με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa.
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-364614-WEB-F.jpg)
Κιτ σύνδεσης Wi-Fi Class 100 V16X και Linea3000 με δυνατότητα διαμόρφωσης για εγκαταστάσεις μίας και δύο κατοικιών
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-344842-WEB-R.jpg)
Οθόνη Wifi Classe 300EOS with Netatmo, με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa, 2 καλωδίων, κάθετη αφής 5''
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/344642-BTICINO-1000.jpg)
Οθόνη Wifi Classe 300 X13E, 2 καλωδίων χωρίς ακουστικό ( hands free) με μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη υψηλής ευκρίνειας αφής 7'', White
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-344643-WEB-R.jpg)
Οθόνη Wifi Classe 300 X13E, 2 καλωδίων χωρίς ακουστικό ( hands free) με μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη υψηλής ευκρίνειας αφής 7'', Black
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-344884-WEB-R.jpg)
Οθόνη Wifi Classe 300EOS with Netatmo Black, 2 καλωδίων, κάθετη οθόνη αφής 5'', με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-344682-WEB-R.jpg)
Οθόνη Class 100 Χ16E με Wi-Fi, 2 Kαλωδίων -
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-049040-WEB-R.jpg)
"Έξυπνος" Θερμοστάτης Smarther with Netatmo επίτοιχος, λευκός
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/15-05-2024/06-45/LG-048910-WEB-R.jpg)
Ρελέ ελέγχου Zigbee,για τον έλεγχο της θέρμανσης, του κλιματισμού και του εξαερισμού
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-049038-WEB-R4.jpg)
"Έξυπνος" Θερμοστάτης Smarther with Netatmo χωνευτός, λευκός
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-049039-WEB-R3.jpg)
"Έξυπνος" Θερμοστάτης Smarther with Netatmo χωνευτός, μαύρος
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-45/BT-XM8002-WEB-R.jpg)
Θερμοστάτης Smarther with Netatmo, χωνευτός, Sand
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/346020-BTICINO-1000.jpg)
Πρόσθετο τροφοδοτικό για την τροφοδοσία μόνιτορ και μπουτονιερών τοπικά. Διάσταση 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/344632-BTICINO-3000.jpg)
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης για τις οθόνες της σειράς CLASS300
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/12-30/BT-344692-WEB-R.jpg)
Εξάρτημα για την επιτραπέζια τοποθέτηση όλων των οθονών και των θυροτηλεφώνων της σειράς Class100NEW.
χωρίς ΦΠΑ