- Διακόπτες Axolute
- Διακόπτες Celiane
- Διακόπτες Livinglight
- Διακόπτες Galea Life
- Διακόπτες Valena Life
- Διακόπτες Valena Allure
- Διακόπτες Valena
- Διακόπτες Mosaic
- Διακόπτες Niloe
- Στεγανοί διακόπτες Plexo IP 55
- Στεγανοί διακόπτες Forix IP 44
- Εξωτερικοί διακόπτες
- Κουτιά διακοπτών Batibox
ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ LIVINGLIGHT
Από μίνιμαλ έως σοφιστικέ, η σειρά διακοπτών Livinglight προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο συνδυασμό σχημάτων, χρωμάτων και υλικών για όλα τα γούστα. Σε 3 αποχρώσεις μηχανισμών (λευκό, γραφίτης και αλουμίνιο tech) και 3 design πλαισίων (τετράγωνο, AIR, International) που όλα συνδυάζονται μεταξύ τους
Φτιάξτε το δικό σας διακόπτη

Μηχανισμοί σε 3 αποχρώσεις

ΠΛΑΙΣΙΑ LIVINGLIGHT -Τετράγωνα
Μόνο το αληθινά κλασικό µπορεί να ανανεώνεται µέσα στο χρόνο διατηρώντας παράλληλα το στυλ που το έκανε µοναδικό. Τα τετράγωνα πλαίσια LIVINGLIGHT είναι ακριβώς αυτό: διαχρονικά κλασικά που µπορούν να αναµετρηθούν µε το πιο σύγχρονο design χάρη στο κοµψό στυλ τους.
METALS
1. Ice gold - OA
2. Bronze - BZ
3. Nickel - NS
4. Steel - AC
5. Monnlight - GL


NATURALIA
1. Native - NA
2. Silver - AG
3. Brushed steel - ACS

SILK
1. Park - PK
2. Square - SQ
3. Brick - RK
4. Avenue - AE
5. Club - CB

DEEP
1. Green - VD
2. Orange - OD
3. Blue - AD

KRISTALL
1. London fog - KF
2. Acquamarine - KA
3. Cold grey - KG

NEUTRAL
Τέλεια χρωµατική αρµονία ανάµεσα στο πλαίσιο και το πλήκτρο.
1. Anthracite - AR
2. White - BI
3. Tech - TE

ESSENCES
1. Cherrywood - LCA
2. Bamboo - LBA
3. Walnut - LNC

ΠΛΑΙΣΙΑ LIVINGLIGHT AIR
1. Pure white- BN
2. Tech - TE
3. Anthracite - AR

SOFT
1. Street - ST
2. Clay - CL
3. Sand - SB
4. Blue Moon - BM

BRUSHED
1. Nickel - NIS
2. Titanium - TIS
3. Chrome - CRS

SHINNY
1. Pewter - PT
2. Palladium - PL
3. Gold mat - OF
4. Nickel mat - NK
3. White pearl - PR

METALLIC
1. Light aluminium - AL
2. Dark steel - AC
3. Light titanium - TC
4. Oxidized chrome - BO
5. Solid black - NR

SHINY
1. Bright chrome - CR
2. True gold - OR

SPECIAL
1. Brushed steel - ACS
2. Graphite - GF
3. Black graphite - GFN
4. Bakelite - BK

TECH
1. Tech - TE
2. Chrome - CT
3. Brushed steel - AST

POLYMER
1. Dark steel - PA
2. White - PB
3. All White - BI

Η σειρά διακοπτών Livinglight διαθέτει λειτουργίες αυτοματισμών κατοικίας.Από απλούς διακόπτες έως οθόνες αφής, εσείς επιλέγετε τον τρόπο που θέλετε να διαχειρίζεστε το φωτισμό. Εγκαταστήστε ένα σύστημα αυτοματισμών κατοικίας και προσφέρετε στην καθημερινότητά σας άνεση και ασφάλεια και να μειώσετε ταυτόχρονα την ενεργειακή κατανάλωση για το φωτισμό! Μπορείτε να ελέγχετε το φωτισμό αυτόνομα ή κεντρικά από μία οθόνη αφής, να τον ενσωματώσετε σε σενάρια με τους διακόπτες σεναρίων, να παρακολουθείτε την κατανάλωση σε μία οθόνη αφής 1,2'' ή να ελέγχετε ολόκληρο το σπίτι από μία κεντρική οθόνη 10''.