Zero-U κιτ στήριξης οπτικών ινών και κασετών χαλκού
LCS3
Legrand
Zero-U κιτ στήριξης οπτικών ινών και κασετών χαλκού
ΚΩΔ. 032103
EAN.
3414971939509
Αυτό το κιτ Zero-U σας επιτρέπει να φέρετε λίγες συνδέσεις οπτικών ινών ή χαλκού έξω από το πάνελ μικτονόμησης 19 ιντσών. Παρέχεται με μια ολοκληρωμένη σειρά αξεσουάρ για τη στερέωση εσωτερικών ή εξωτερικών περιβλημάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
43,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 1 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With front plate | No |
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Silver |
Mounting method | Other |
Height | 66 mm |
Width | 218 mm |
Depth | 184 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Cable support | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ