Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL4000-μετώπη για εσωτερική διέλευση ερμαρίου

XL³ 4000 Legrand

XL4000-μετώπη για εσωτερική διέλευση ερμαρίου

ΚΩΔ. 020547 EAN. 3245060205478

Μετώπη διέλευσης καλωδίων για εσωτερική διέλευση , κατάλληλη για χρήση με μεταλλικά ερμάρια XL³ 4000

Εγγύηση 2 χρόνια
296,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 350 mm
Height 1800 mm
Suitable for enclosure building width 460 mm
Suitable for enclosure building height 2000 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)