![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020577-LEGRAND-1000.jpg)
XL4000-Μεταλλική πόρτα 975mm για μεταλλικά ερμάρια
XL³ 4000
Legrand
XL4000-Μεταλλική πόρτα 975mm για μεταλλικά ερμάρια
ΚΩΔ. 020577
EAN.
3245060205775
Πόρτα για μεταλλικό ερμάριο XL³ 4000 Μεταλλική επίπεδη Πλάτος: 975 mm Τοποθέτηση και στις 4 πλευρές του ερμαρίου
Εγγύηση 2 χρόνια
636,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ