Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL4000-Μεταλλική πόρτα 725mm για μεταλλικά ερμάρια

XL³ 4000 Legrand

XL4000-Μεταλλική πόρτα 725mm για μεταλλικά ερμάρια

ΚΩΔ. 020574 EAN. 3245060205744

Πόρτα για μεταλλικό ερμάριο XL³ 4000 Μεταλλική επίπεδη Πλάτος: 725 mm Τοποθέτηση και στις 4 πλευρές του ερμαρίου

Εγγύηση 2 χρόνια
594,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1800 mm
Height 725 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)