XL4000 βάση οροφής 475x725mm για μεταλλικά ερμάρια
XL³ 4000
Legrand
XL4000 βάση οροφής 475x725mm για μεταλλικά ερμάρια
ΚΩΔ. 020502
EAN.
3245060205027
Σετ βάση-οροφή XL³ 4000 Διαθέτει ανοίγματα για το πέρασμα των καλωδίων Δέχεται τα κάθετα στηρίγματα Βάθος: 725 mm Eξωτερικό πλάτος: 475 mm Ωφέλιμο πλάτος: 350 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
820,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 475 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ