Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL400 Μετώπη για πίνακα επέκτασης 1150mm

XL³ 400 Legrand

XL400 Μετώπη για πίνακα επέκτασης 1150mm

ΚΩΔ. 020147 EAN. 3245060201470

Μεταλλική μετώπη για XL3 400 1/4 στροφής βιδών μεταλλικών αγωγών καλωδίων

Εγγύηση 2 χρόνια
167,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 250 mm
Height 1150 mm
Suitable for enclosure building width 310 mm
Suitable for enclosure building height 1900 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)