![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338391-WEB-L.jpg)
XL3S πλάτη στήριξης για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων
XL3S
Legrand
XL3S πλάτη στήριξης για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 338391
EAN.
3414971347328
XL3S πλάτη στήριξης για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων. Κάθετης τοποθέτησης
Εγγύηση 2 χρόνια
107,12 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 381 mm |
---|---|
Width | 724 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
Perforated | Yes |
---|---|
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ