![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338396-WEB-R.jpg)
XL3S πλάτη στήριξης για DPX³ 250 3Π/4Π, με περιστροφικό χειριστήριο, 24 στοιχείων
DPX3 250
Legrand
XL3S πλάτη στήριξης για DPX³ 250 3Π/4Π, με περιστροφικό χειριστήριο, 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 338396
EAN.
3414972088718
Πλάτη στήριξης για DPX³ 250 με περιστροφικό χειριστήριο, 24 στοιχείων, κάθετης τοποθέτησης
Εγγύηση 2 χρόνια
81,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 245 mm |
---|---|
Width | 524 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
Depth | 80 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Colour | Colourless |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ