Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

XL3S μετώπες για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων

XL3S Legrand

XL3S μετώπες για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων

ΚΩΔ. 338394 EAN. 3414971347359

XL3S μετώπες για DPX³ 630 3Π/4Π, με μοτέρ τηλεχειρισμού, 36 στοιχείων. Κάθετης τοποθέτησης

Εγγύηση 2 χρόνια
141,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 700 mm
Height 400 mm
Suitable for enclosure building width 800 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό