![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3S 630/4000 στήριγμα για επίπεδες μπάρες χαλκού <lt/>800A σε κεκλιμένη θέση.
XL3S 630
Legrand
XL3S 630/4000 στήριγμα για επίπεδες μπάρες χαλκού <lt/>800A σε κεκλιμένη θέση.
ΚΩΔ. 339906
EAN.
3414971002968
Στήριγμα για επίπεδες μπάρες χαλκού 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 και 63 x 5 mm <lt/>800A σε κεκλιμένη θέση για πίνακες XL3S 630 και XL3S 4000.
Εγγύηση 2 χρόνια
72,77 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 50 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ