![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337411-WEB-R.jpg)
XL3S 160 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ & ΜΕΤΩΠΗ DPX3 160 36 ΣTOIXEIA ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 8 ΣΕΙΡΕΣ
XL3 S 160
Legrand
XL3S 160 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ & ΜΕΤΩΠΗ DPX3 160 36 ΣTOIXEIA ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 8 ΣΕΙΡΕΣ
ΚΩΔ. 337411
EAN.
3414971090231
Κιτ που επιτρέπει την τοποθέτηση συσκευών DPX3 160 βαθμονομημένες στα 160A σε σχέση με την καμπυλότητα του καλωδίου. Χρησιμοποιείται για επίτοιχα και χωνευτά ερμάρια XL3S 160 36 στοιχείων από 5 έως 8 σειρές.
Εγγύηση 2 χρόνια
207,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 700 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ