![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338481-WEB-L.jpg)
XL3 S 630 βάσεις στήριξης για DPX3 μεταγωγής. Κάθετης τοποθέτησης
XL3S
Legrand
XL3 S 630 βάσεις στήριξης για DPX3 μεταγωγής. Κάθετης τοποθέτησης
ΚΩΔ. 338481
EAN.
3414971347373
XL3 S 630 βάσεις στήριξης για DPX3 μεταγωγής. Κάθετης τοποθέτησης. Για ερμάρια 36 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
206,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 381 mm |
---|---|
Width | 724 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
Perforated | Yes |
---|---|
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ