Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Legrand

XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη

ΚΩΔ. 037467 EAN. 3245060374679

Μπάρα χαλκού εύκαμπτη Επιτρέπει τη σύνδεση μηχανισμών με τις μπάρες χαλκού Διατομή: 20 x 5 mm² Μήκος: 2 m Ένταση: 400 Α, για ΙΡ μικρότερο ή ίσο με 30 250 Α, για IP μεγαλύτερο από 30

Εγγύηση 2 χρόνια
190,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated current In 250 A
Model Flat
Length 2000 mm
Width 5 mm
Height 20 mm
Flexible Yes
Surface protection Untreated

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου