XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη
ΚΩΔ. 037457
EAN.
3245060374570
Μπάρα χαλκού εύκαμπτη Επιτρέπει τη σύνδεση μηχανισμών με τις μπάρες χαλκού Διατομή: 50 x 5 mm² Μήκος: 2 m Ένταση: 850 Α, για ΙΡ μικρότερο ή ίσο με 30 630 Α, για IP μεγαλύτερο από 30
Εγγύηση 2 χρόνια
534,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 850 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 630 mm |
Width | 5 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ