Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ μπάρες χαλκού - Διάτρητη μπάρα χαλκού

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Legrand

XL³ μπάρες χαλκού - Διάτρητη μπάρα χαλκού

ΚΩΔ. 037459 EAN. 3245060374594

Διάτρητη μπάρα χαλκού Διατομή: 75 x 5 mm² Μήκος: 1750 mm Ένταση: 950 Α, για ΙΡ μικρότερο ή ίσο με 30 850 Α, για IP μεγαλύτερο από 30

Εγγύηση 2 χρόνια
531,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated current In 850 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 6.5 mm
Height 10.5 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου