![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020623_pw_141981.jpg)
XL³ 800/4000 πλάτη στήριξης μηχανισμού DPX 630
XL³ 800
Legrand
XL³ 800/4000 πλάτη στήριξης μηχανισμού DPX 630
ΚΩΔ. 020623
EAN.
3245060206239
Μεταλλική πλάτη στήριξης σε ερμάρια- πίνακες XL³ 800/4000 για μηχανισμό DPX 630. Στοιχεία: 24. Οριζόντια τοποθέτηση
Εγγύηση 2 χρόνια
93,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ