![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020954-WEB-R.jpg)
XL³ 800/4000 πλάτη στήριξης για SPX-1 και DPX³
XL³ 800
Legrand
XL³ 800/4000 πλάτη στήριξης για SPX-1 και DPX³
ΚΩΔ. 020954
EAN.
3245060209544
Πλάτη στήριξης για XL³ 800 / 4000 Αρ. στοιχείων : 24 των 17.5 mm Για 1 έως 2 SPX-1
Εγγύηση 2 χρόνια
115,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ