![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020940-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 50mm- 24 στοιχείων
XL³ 4000
Legrand
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 50mm- 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 020940
EAN.
3245060209407
Μεταλλική μετώπη κενή κατάλληλη για χρήση με πίνακες και ερμάρια XL³ 800/4000 -Στοιχεία: 24 - Ύψος: 50 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
39,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ