![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605137-LEGRAND.jpg)
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές . Στοιχεία : 24
XL³ 4000
Legrand
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές . Στοιχεία : 24
ΚΩΔ. 605137
EAN.
3245066051376
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές . Μετώπη μεταλλική Για 1 SPX-D 160Α σε κάθετη τοποθέτηση -Στοιχεία : 24
Εγγύηση 2 χρόνια
81,81 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Galvanized |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ