![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020917-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές. Για DPX³ 250 οριζόντια
XL³ 4000
Legrand
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές. Για DPX³ 250 οριζόντια
ΚΩΔ. 020917
EAN.
3245060209179
Μετώπη για XL³ 800 / 4000 Για DPX³ 250 οριζόντια Ύψος : 200 mm Αρ. στοιχείων : 24 των 17.5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
121,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ