![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020604_pw_141979.jpg)
XL³ 800/4000 εξαρτήματα . Ράγα για κλέμμες Στοιχεία: 36
XL³ 4000
Legrand
XL³ 800/4000 εξαρτήματα . Ράγα για κλέμμες Στοιχεία: 36
ΚΩΔ. 020654
EAN.
3245060206543
XL³ 800/4000 εξαρτήματα. Ράγα κατάλληλη για χρήση με κλέμμες σε ερμάρια XL³ 800/4000 Χωρητικότητα στοιχείων: 36
Εγγύηση 2 χρόνια
18,62 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 850 mm |
Height | 35 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ