Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 800/4000 εξαρτήματα. Αδιάτρητη πλάτη στήριξης Στοιχεία : 24

XL³ 4000 Legrand

XL³ 800/4000 εξαρτήματα. Αδιάτρητη πλάτη στήριξης Στοιχεία : 24

ΚΩΔ. 020643 EAN. 3245060206437

XL³ 800/4000 εξαρτήματα. -XL³ 800/4000 αδιάτρητη πλάτη στήριξης -Στοιχεία : 24 - Ύψος : 200 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
63,63 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 200 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Untreated
Perforated No
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)