![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020447-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 Μετώπη για εσωτερικές διελεύσεις καλωδίων 1250mm
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 Μετώπη για εσωτερικές διελεύσεις καλωδίων 1250mm
ΚΩΔ. 020447
EAN.
3245060204471
Μεταλλική μετώπη 1250 mm κατάλληλη για χρήση σε ερμάρια και πίνακες XL³ 800 για την εσωτερική διέλευση καλωδίων αρ. καταλ. 204 27
Εγγύηση 2 χρόνια
231,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1295 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ