![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020446-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 Μετώπη για εσωτερικές διελεύσεις καλωδίων 1050mm
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 Μετώπη για εσωτερικές διελεύσεις καλωδίων 1050mm
ΚΩΔ. 020446
EAN.
3245060204464
Μεταλλική μετώπη 1050 mm κατάλληλη για χρήση σε ερμάρια και πίνακες XL³ 800 για την εσωτερική διέλευση καλωδίων αρ. καταλ. 204 26
Εγγύηση 2 χρόνια
220,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1000 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1095 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ