XL³ 800-IP55- πόρτα μεταλλική 1295mm-για μεταλλικό πίνακα
XL³ 800
Legrand
XL³ 800-IP55- πόρτα μεταλλική 1295mm-για μεταλλικό πίνακα
ΚΩΔ. 021272
EAN.
3245060212728
Πόρτα XL³ 800 για μεταλλικούς πίνακες -Μεταλλική αδιαφανής -Ύψος: 1295 mm -Απόσταση πόρτας / μετώπης : 48 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
404,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1200 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ