Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 800-IP55- πόρτα μεταλλική 1095mm-για μεταλλικό πίνακα

XL³ 800 Legrand

XL³ 800-IP55- πόρτα μεταλλική 1095mm-για μεταλλικό πίνακα

ΚΩΔ. 021271 EAN. 3245060212711

Πόρτα XL³ 800 για μεταλλικούς πίνακες -Μεταλλική αδιαφανής Ύψος: 1095 mm Απόσταση πόρτας / μετώπης : 48 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
338,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 725 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP55

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)