Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 800 εξαρτήματα για εξωτερική διέλευση καλωδίων

XL³ 800 Legrand

XL³ 800 εξαρτήματα για εξωτερική διέλευση καλωδίων

ΚΩΔ. 020628 EAN. 3245060206284

Μεταλλική πλάτη στήριξης για χρήση σε ερμάρια και πίνακες XL³ 800 για την στήριξη DPX 250 ή DPX 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων

Εγγύηση 2 χρόνια
75,45 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 400 mm
Width 350 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)