![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020612_pw_141980.jpg)
XL³ 800 εξαρτήματα για εσωτερική διέλευση καλωδίων
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 εξαρτήματα για εσωτερική διέλευση καλωδίων
ΚΩΔ. 020678
EAN.
3245060206789
Πλάτη στήριξης DPX 250 ή DPX 630 για την εσωτερική διέλευση καλωδίων αρ. καταλ. 204 28 ή 204 29
Εγγύηση 2 χρόνια
82,62 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 250 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ