XL³ 800 εσωτερική διέλευση καλωδίων 1250mm Εξάρτ. για τη δημιουργία εσωτ. πλαϊνού χώρου κάθετης διέλ. καλωδίων ή μπαρών στο ερμάριο
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 εσωτερική διέλευση καλωδίων 1250mm Εξάρτ. για τη δημιουργία εσωτ. πλαϊνού χώρου κάθετης διέλ. καλωδίων ή μπαρών στο ερμάριο
ΚΩΔ. 020427
EAN.
3245060204273
Εσωτερική διέλευση καλωδίων Για πίνακα XL³ 800 με αρ. καταλ. 204 07 Εξάρτημα για τη δημιουργία εσωτερικού πλαϊνού χώρου κάθετης διέλευσης καλωδίων ή μπαρών στον πίνακα
Εγγύηση 2 χρόνια
237,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable trough |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1250 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 460 mm |
Height | 1250 mm |
---|---|
Depth | 230 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ