XL³ 800 διέλευση καλωδίων . Τοποθετείται αριστερά ή δεξιά των ερμαρίων
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 διέλευση καλωδίων . Τοποθετείται αριστερά ή δεξιά των ερμαρίων
ΚΩΔ. 020423
EAN.
3245060204235
Εξωτερική διέλευση καλωδίων Τοποθετείται αριστερά ή δεξιά των ερμαρίων πλάτους 660 mm ή 910 mm Διαστάσεις : Y 1550 x Π 460 x Β 230 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
857,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable trough |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 460 mm |
Height | 1550 mm |
---|---|
Depth | 230 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ