![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
XL³ 800 βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια πλάτους 910mm
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια πλάτους 910mm
ΚΩΔ. 020411
EAN.
3245060204112
Βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια XL³ 800 IP55 βάθους 230mm. Ύψος βάσης 100 mm και πλάτους 910mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
150,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 910 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ