XL³ 800 βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια πλάτους 660mm
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια πλάτους 660mm
ΚΩΔ. 020410
EAN.
3245060204105
Βάση έδρασης για μεταλλικά ερμάρια XL³ 800 IP55 βάθους 230mm. Ύψος βάσης 100 mm και πλάτους 660mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
127,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 660 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 660 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ