![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020751-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 Στήριξη μηχανισμών DMX³ 24 στοιχείων
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 Στήριξη μηχανισμών DMX³ 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 020751
EAN.
3245060207519
XL³ 4000 Ράγες,Πλάτες Στήριξης και Μετώπες μηχανισμών - Βάση στήριξης DMX³ 2500/4000 Στοιχεία : 24
Εγγύηση 2 χρόνια
393,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ