![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605135-LEGRAND.jpg)
XL³ 4000 πλάτες στήριξης SPX-D . Για 1 SPX-D 250Α και 400Α Στοιχεία : 24
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 πλάτες στήριξης SPX-D . Για 1 SPX-D 250Α και 400Α Στοιχεία : 24
ΚΩΔ. 605135
EAN.
3245066051352
Μεταλλική πλάτη στήριξης κατάλληλη για χρήση σε ερμάρια και πίνακες XL³ 4000, για μηχανισμούς SPX-D 250 Α και 400Α. Στοιχεία : 24
Εγγύηση 2 χρόνια
221,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Galvanized |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ