![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020939_pw_237310.jpg)
XL³ 4000 μετώπη 4P για μηχανισμούς DMX³ 4000
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μετώπη 4P για μηχανισμούς DMX³ 4000
ΚΩΔ. 020939
EAN.
3245060209391
XL³ 4000 Ράγες,Πλάτες Στήριξης και Μετώπες -Μετώπη για DMX³ 4000 4Π Ύψος μετώπης 600 mm Στοιχεία : 24
Εγγύηση 2 χρόνια
176,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ