![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605138-LEGRAND.jpg)
XL³ 4000 μετώπες μεταλλικές . Για 1 SPX-D 250Α και 400Α
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μετώπες μεταλλικές . Για 1 SPX-D 250Α και 400Α
ΚΩΔ. 605138
EAN.
3245066051383
Μετώπη μεταλλική κατάλληλη για χρήση σε ερμάρια και πίνακες XL³ 4000 για την στήριξη μηχανισμών SPX-D 250Α & 400A, κάθετα Στοιχεία : 24
Εγγύηση 2 χρόνια
250,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Galvanized |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ